Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôles et vis autoperçeuses
Modèle 62408 - Vis à tôle tête fraisée Pozidrive - DIN 7982 Type C - Inox A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
...
Modèle 62408 - Vis à tôle tête fraisée Pozidrive - DIN 7982 Type C - Inox A2
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Acton 624084,2X25
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
DXL
Matière
MAT
Diamètre nominal de filetage
D [mm]
Longueur nominale
L [mm]
Diamètre de tête
DK [mm]
Hauteur de tête
K [mm]
Empreinte n°
EMP
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
624083,9X25
3,9X25
Inox A2
3.9
25.0
7.500
2.3
2
624083,9X32
3,9X32
Inox A2
3.9
32.0
7.500
2.3
2
624083,9X38
3,9X38
Inox A2
3.9
38.0
7.500
2.3
2
624083,9X45
3,9X45
Inox A2
3.9
45.0
7.500
2.3
2
624083,9X50
3,9X50
Inox A2
3.9
50.0
7.500
2.3
2
624084,2X9,5
4,2X9,5
Inox A2
4.2
9.5
8.100
2.5
2
624084,2X13
4,2X13
Inox A2
4.2
13.0
8.100
2.5
2
624084,2X16
4,2X16
Inox A2
4.2
16.0
8.100
2.5
2
624084,2X19
4,2X19
Inox A2
4.2
19.0
8.100
2.5
2
624084,2X22
4,2X22
Inox A2
4.2
22.0
8.100
2.5
2
624084,2X25
4,2X25
Inox A2
4.2
25.0
8.100
2.5
2
624084,2X32
4,2X32
Inox A2
4.2
32.0
8.100
2.5
2
624084,2X38
4,2X38
Inox A2
4.2
38.0
8.100
2.5
2
624084,2X45
4,2X45
Inox A2
4.2
45.0
8.100
2.5
2
624084,2X50
4,2X50
Inox A2
4.2
50.0
8.100
2.5
2
624084,2X60
4,2X60
Inox A2
4.2
60.0
8.100
2.5
2
624084,8X9,5
4,8X9,5
Inox A2
4.8
9.5
9.500
3.0
2
624084,8X13
4,8X13
Inox A2
4.8
13.0
9.500
3.0
2
624084,8X16
4,8X16
Inox A2
4.8
16.0
9.500
3.0
2
Show compressed display (79 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
- Modèle 62408
Numéro de commande
624084,2X25
Shorttext
Vis à tôle tête fraisée Pozidrive - DIN 7982 Type C - Inox A2
Dernières modifications
06.08.2024 08:36:31
Unité
Mots clés
tête
tôle
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
624084,2X25
ECLASS 14.0
23-11-02-03 Vis à tôle, rondelle non plate
ECLASS 10.1
23-11-01-12 Vis à tôle
ECLASS 5.0
23-11-01-12 Vis à tôle
Diamètre nominal de filetage
4.2
Pas de filetage
1.400
Hauteur de tête
2.5
Longueur
25.0
Diamètre de tête
8.100
ETIM 10.0
EC000889 Tapping screw
Standards
DIN-7x-79x-DIN 7982 DIN 7982